??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series MD filter-regulators - fr
Stückliste
MD1-FR0000
Serie
MD mm
Dimensione
mm
filter-regulator
Elemento filtrante con tipo di costruzione
mm
Tipo di scaricatore condensa
PRESSLAV
mm
Manomotro
Tipo di connessione
Attacchi
Attacco uscita
Accessori A
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
D
Ø 28 mm
E
42 mm
F
M28x1,5 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
110.0 mm
N
208.2 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
Q
4 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
U
mm
Enter value for U
mm
cm
inch
ft
UX1
0 mm
UX2
11 mm
V
9.0 mm
W
48.8 mm
Z
Ø3.2 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD