??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Riegler
Beschreibung
Filterregler mit Metallbehälter, Sichtrohr und Haltewinkel »HW«, vollautomatisches Ablassventil
Stückliste
GC 34 A
Art. No.
Gewinde
Durchfluss
7000 l/min
Baugröße
600
A
85.0 mm
B
363.0 mm
C
144.0 mm
D
219.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen