??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Riegler
Beschreibung
Filter mit Metallbehälter, Sichtrohr und Haltewinkel »HW«, halbautomatisches Ablassventil
Stückliste
GF 34
Art. No.
Gewinde
Durchfluss
7800 l/min
Baugröße
600
A
85.0 mm
B
256.0 mm
C
37.0 mm
D
219.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen