??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter - F 1/8" 035
Bill of material
0350200003
Code
Reference
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
750 Nl/min
Filtering degree
µm
Connection
G1/8" Pollici
Working pressure
0,5-7 bar
bowl capacity
8 cc
Working temperature
-5/+50 °C
Max Torque
20 Nm
Weight
0,05 Kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)