??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. B379 - Pipe Roller - 6" (150mm) to 18" (450mm) Pipe (TOLCO Fig. ROL-14) - Pipe Rollers & Roller Supports
Bill of material
B379 ZN
Part No.
B379 ZN
Pipe Size
Pouce
Pipe Size
150 mm
Finish
Electro-Galvanized/Zinc Plated
Insulation Thickness
Pouce
Insulation Thickness
0.0 mm
A
9 9/16 Pouce
A
242.9 mm
B
6 7/8 Pouce
B
174.6 mm
Level of Detail
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés