??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. B3195CT - Copper Tubing Isolator (TOLCO Fig. 83) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Bill of material
B3195CT-11/4
Part No.
Pipe Size
Дюйм
Pipe Size
mm
Finish
Dura-Copper
A
Дюйм
A
mm
B
1 1/4 Дюйм
B
31.8 mm
C
2 1/4 Дюйм
C
57.1 mm
Hanger Size
Дюйм
Hanger Size
mm
Strut Clamp
Approx. Wt./100
Lbs
Approx. Wt./100
kg
Level of Details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей