B3110-6 PLN
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Rollers & Roller Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_r_a_s/b3110_asmtab.prj},{NB=B3110-6_PLN},{PS=6.00000000},{PSMM=150},{FINISH=Plain},{PS1=6},{RSA=3/4\"-10},{B=3.93750000},{BMM=100.0},{C=10.37500000},{CMM=263.5},{D=5.06250000},{DMM=128.6},{E=2.00000000},{EMM=50.8},{F=7.00000000},{FMM=177.8},{OD=6.75000000},{ODMM=171.4},{DL=780},{DLKN=3.47},{AWT=800},{AWTKG=362.9},{LOD=},{PPATH=parts/b3110_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. B3110 - Adjustable Steel Yoke Pipe Roll (TOLCO Fig. 324) - Pipe Rollers & Roller Supports
Bill of material
B3110-6 PLN
Part No.
B3110-6 PLN
B3110-6 PLN
Pipe Size
6
6
인치
Pipe Size
150
150
mm
Finish
Plain
Rod Size A
3/4"-10
3/4"-10
B
3 15/16
3 15/16
인치
B
100.0
100.0
mm
C
10 3/8
10 3/8
인치
C
263.5
263.5
mm
D
5 1/16
5 1/16
인치
D
128.6
128.6
mm
E
2
2
인치
E
50.8
50.8
mm
F
7
7
인치
F
177.8
177.8
mm
Maximum O.D. Covering
6 3/4
6 3/4
인치
Maximum O.D. Covering
171.4
171.4
mm
Design Load
780
780
lbs
Design Load
3.47
3.47
kN
Approx. Wt./100
800
800
lbs
Approx. Wt./100
362.9
362.9
kg
Level of Detail
High Level of Detail
Low Level of Detail
High Level of Detail
Low Level of Detail
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성