4B-2 1/2 PLN
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/4b_asmtab.prj},{NB=4B-2_1/2_PLN},{PS=2.50000000},{PS1=2_1/2},{PSMM=65},{FINISH=PLN},{A=1/2\"-13},{B=1.75000000},{BMM=44.4},{C=5.463},{CMM=138.8},{D=5.375},{DMM=136.5},{BS=3/8\"-16},{DL=440},{DLN=1.78},{AWT=176},{AWTKG=5.4},{LOD=},{PPATH=parts_krza/4b_sb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. 4B - Pipe Clamp for Sway Bracing (Cooper B-Line B386) - Pipe Clamps
Bill of material
4B-2 1/2 PLN
Part No.
4B-2 1/2 PLN
4B-2 1/2 PLN
Pipe Size
2 1/2
2 1/2
인치
Pipe Size
65
65
mm
Finish
Plain
Electro-Galvanized/Zinc Plated
Plain
Electro-Galvanized/Zinc Plated
Rod Size A
1/2"-13
1/2"-13
B
1 3/4
1 3/4
인치
B
44.4
44.4
mm
C
5.463
5.463
인치
C
138.8
138.8
mm
D
5.375
5.375
인치
D
136.5
136.5
mm
Bolt Size
3/8"-16
3/8"-16
Design Load
440
440
lbs.
Design Load
1.78
1.78
kN
Approx. Wt./100
176
176
lbs.
Approx. Wt./100
5.4
5.4
kg
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성