??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Fibre optique Barrière en fibre de verre
Nomenclature
LS100916
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Version
Barrière unidirectionnelle
Exécution de la fibre
Multi
Forme de construction
Résistant aux courts-circuits
Non
Sortie de la lumière
Indice de protection (IP)
Protégé contre l'inversion de polarité
Non
Matériau de l'enrobage
Matériau de l'embout
Matériau du cœur de la fibre optique
Verre
Matériau de la tête de sonde
Exécution du raccordement de la fibre optique
Dimension du filetage de la tête de sonde
Dimension du filetage de l'embout
Plage de flexion de la tête de détection
0mm
Rayon de courbure (flexible)
Rayon de courbure (rigide)
Angle de flexion de la tête de détection
Largeur de la sortie de lumière
Diamètre 2 de la tête de détection
Largeur de la tête de détection
Diamètre 1 de la tête de détection
Diamètre 3 de la tête de détection
Diamètre de la fibre
Diamètre de l'embout
Pas de vis de la tête de sonde
Diamètre du câble optique côté récepteur
Diamètre du câble optique côté émetteur
Diamètre de la tête de détection
Hauteur de la sortie de lumière
Nombre de fibres
2
Hauteur de la tête de détection
Pas de vis de l'embout
1mm
Longueur
Longueur de l'embout
Longueur de la sonde
Distance de commutation
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés