??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 21 oct. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Fibre-optic breakout box, 1 U - for 482,6 mm (19") Mounting
Bill of material
7241.500
Part Number
7241.500
PDF Catalog
PDF Katalog
Designation 1
Fibre-optic breakout box, 1 U
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Installation depth
250 mm
Packs of
1
Weight
1.684 kg
CNSECLASS51
27-18-01-03
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
19-17-01-13
CNSETIM40
EC001130
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés