??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Lichtleiter Kunststofffaser Schranke
Bill of material
LS208161
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Lichtleiter in Verbindung mit dem passenden Lichtleiterverstärker sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Da die Lichtleiterenden bzw. -köpfe kleine Abmessungen aufweisen und die Lichtleiter zusätzlich flexibel sind, lassen sich Objektabfragen an schwer zugänglichen Stellen sehr elegant lösen. Lichtleiter lassen sich ohne besondere Vorkehrungen in explosionsgefährdeten Bereichen und in Zonen mit elektrischen und/oder magnetischen Feldern (Hochspannungsanlagen, elektrische Schweißeinrichtungen) einsetzen, da ihre Funktion hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Lichtleiter sind in Ausführungen zur Umsetzung der Funktion als Einweg-Lichtschranke oder Taster verfügbar.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ausführung
Einweg-Schranke
Ausführung der Faser
Bauform
Besonderheiten
Kurzschlussfest
Nein
Lichtaustritt
Schutzart (IP)
Verpolungssicher
Nein
Werkstoff der Ummantelung
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Kunststoff
Werkstoff des Tastkopfes
Ausführung des Lichtleiteranschlusses
Klemmanschluss
Gewindemaß des Tastkopfes
Gewindemaß des Tastkopfes 1
Gewindemaß des Tastkopfes 2
Biegebereich des Tastkopfes
Breite des Lichtaustritts
Biegeradius des Tastkopfes
Biegeradius (flexibel)
Breite des Tastkopfes
Durchmesser 2 des Tastkopfes
Biegeradius (starr)
Biegewinkel des Tastkopfes
Durchmesser 1 des Tastkopfes
Durchmesser der Faser
Durchmesser des Lichtaustritts
Höhe des Lichtaustritts
Durchmesser des Lichtleitkabels empfängererseitig
Höhe des Tastkopfes
Durchmesser des Lichtleitkabels senderseitig
Durchmesser des Tastkopfes
Länge des Endstücks
Faser-Anzahl
2
Gewindesteigung des Tastkopfes
Gewindesteigung des Tastkopfes 1
Gewindesteigung des Tastkopfes 2
Länge
2.000mm
Länge des Tastkopfes
Schaltabstand
Umgebungstemperatur
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD