??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Lichtleiter Glasfaser Taster
Bill of material
LT100102
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Lichtleiter in Verbindung mit dem passenden Lichtleiterverstärker sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Da die Lichtleiterenden bzw. -köpfe kleine Abmessungen aufweisen und die Lichtleiter zusätzlich flexibel sind, lassen sich Objektabfragen an schwer zugänglichen Stellen sehr elegant lösen. Lichtleiter lassen sich ohne besondere Vorkehrungen in explosionsgefährdeten Bereichen und in Zonen mit elektrischen und/oder magnetischen Feldern (Hochspannungsanlagen, elektrische Schweißeinrichtungen) einsetzen, da ihre Funktion hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Lichtleiter sind in Ausführungen zur Umsetzung der Funktion als Einweg-Lichtschranke oder Taster verfügbar.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ausführung
Taster
Ausführung der Faser
Multi
Bauform
Besonderheiten
Kurzschlussfest
Lichtaustritt
axial
Schutzart (IP)
Verpolungssicher
Werkstoff der Ummantelung
Werkstoff des Endstücks
Messing
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Glas
Werkstoff des Tastkopfes
Ausführung des Lichtleiteranschlusses
Verschraubung M18
Gewindemaß des Tastkopfes 1
Gewindemaß des Endstücks
M18
Gewindemaß des Tastkopfes
Biegebereich des Tastkopfes
Biegeradius (flexibel)
Biegeradius (starr)
Biegeradius des Tastkopfes
Breite des Lichtaustritts
Breite des Tastkopfes
Biegewinkel des Tastkopfes
Durchmesser 3 des Tastkopfes
Durchmesser 1 des Tastkopfes
Durchmesser 2 des Tastkopfes
Durchmesser der Faser
Durchmesser des Endstücks
20mm
Durchmesser des Lichtleitkabels
Höhe des Lichtaustritts
Durchmesser des Tastkopfes
Höhe des Tastkopfes
Faser-Anzahl
Gewindesteigung des Tastkopfes
Gewindesteigung des Endstücks
1mm
Gewindesteigung des Tastkopfes 1
Länge
Länge des Endstücks
28mm
Länge des Tastkopfes
Nenntastweite
Schaltabstand
Umgebungstemperatur
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей