??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
FHV - Válvula de bola
Lista de materiales
Válvula de bola FHV.1/4-POM16
Código
471301
Descripción
FHV.1/4-POM16
D
16 mm
L
34.5 mm
H
31.5 mm
d1
16 mm
d2
7 mm
For modular system
1/4 mm
Peso
8 g
los detalles del producto
los detalles del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD