??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
FHV - ELESA-Valvola a sfera
Lista materiale
Valvola a sfera FHV.1/4-POM16
Codice
471301
Descrizione
FHV.1/4-POM16
D
16 mm
L
34.5 mm
H
31.5 mm
d1
16 mm
d2
7 mm
Per sistema modulare
1/4 mm
Peso
8 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD