??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHS21_26 - 密封扣·拔插型
明细表
FHS21-L200
代码
类型
材质
锌合金
表面处理
镀铬
L
200 mm
L1
157 mm
L2
74 mm
L3
32 mm
L4
10.4 mm
W
83.5 mm
W1
83.5 mm
W2
28.5 mm
H
68 mm
H1
43.6 mm
H2
23.4 mm
P
35 mm
P1
67 mm
P2
32 mm
P3
55 mm
P4
65.5 mm
P5
16.5 mm
K
30.3 mm
K1
8 mm
参考重量(kg/pcs)
0.12
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型