국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FHL59-B-40-30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl59.prj},{NB=FHL59-B-40-30},{CODE=FHL59},{TYPE=Fixed type},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S35C},{MAT3=Q235},{ST1=Bake paint (black matt)},{ST2=Black nitriding},{ST3=Decorative chrome},{UG=N2},{OT=-20℃~80℃},{FS=B},{STO=40},{F=30},{A=15},{B=6},{LINK=weblink},{PPATH=fhl59/assem/fhl59_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHL59 - Nitrogen spring, head mounted optional · fixed reaction force, piston rod material: S35C/SUS304
Bill of material
FHL59-B-40-30
Code
FHL59
type
Fixed type
Cylinder material
STKM11A
Piston rod material
S35C
Front end material
Q235
Cylinder surface treatment
Bake paint (black matt)
Piston rod surface treatment
Black nitriding
Front end surface treatment
Decorative chrome
Use gas
N2
Operating temperature
-20℃~80℃
Front Shape
B
stroke
40
60
80
100
150
40
60
80
100
150
mm
The reaction force of the gas spring (20℃) - When the maximum length is -5mm - At least 10N
30
30
mm
The reaction force of the gas spring (20℃) - When the minimum length is +5mm - The change rate of the reaction force
126%
N
Lmax
106
mm
M
66
mm
A
15
mm
B
6
mm
Weight (Reference)
47
g
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성