幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FHL59-B-40-30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl59.prj},{NB=FHL59-B-40-30},{CODE=FHL59},{TYPE=Fixed type},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S35C},{MAT3=Q235},{ST1=Bake paint (black matt)},{ST2=Black nitriding},{ST3=Decorative chrome},{UG=N2},{OT=-20℃~80℃},{FS=B},{STO=40},{F=30},{A=15},{B=6},{LINK=weblink},{PPATH=fhl59/assem/fhl59_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHL59 - 氮气弹簧,头部安装选择型·反作用力固定型,活塞杆材质:S35C/SUS304
明细表
FHL59-B-40-30
代码
FHL59
类型
固定型
气缸材质
STKM11A
活塞杆材质
S35C
前端部材质
Q235
气缸表面处理
烤漆(黑色亚光)
活塞杆表面处理
黑色渗氮
前端部表面处理
装饰铬
使用气体
N2
使用温度
-20℃~80℃
前端形状
B
行程
40
60
80
100
150
40
60
80
100
150
mm
氮气弹簧反作用力(20℃) - 最大长度-5mm时 - 最小单位10N
30
30
mm
氮气弹簧反作用力(20℃) - 最小长度+5mm时 - 氮气反作用力变化率
126%
N
Lmax
106
mm
M
66
mm
A
15
mm
B
6
mm
重量(参考)
47
g
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型