FHL39-E-22020-80
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl39.prj},{NB=FHL39-E-22020-80},{CODE=FHL39},{TYPE=Controllability},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=kirsite},{MAT4=Q235},{SUR1=Black baking paint},{SUR2=Hard chromium plating},{SUR3=---},{SUR4=Black baking paint},{USE=N2},{OPE=-20°C~60°C},{LOCK=E},{SPE=22020},{NIT=80},{A=22},{B=10},{LINK=Website link},{PPATH=fhl39/assem/fhl39_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHL39 - gas spring/Controllable type
Bill of material
FHL39-E-22020-80
Code
FHL39
type
Controllability
Cylinder barrel material
STKM11A
piston rod material
S20C
Front end part material
kirsite
Rear end material
Q235
Cylinder barrel surface preparation
Black baking paint
piston rod surface preparation
Hard chromium plating
Front end part surface preparation
---
Rear end surface preparation
Black baking paint
Use gas
N2
Operating temperature
-20°C~60°C
Locking method
E(Elastic locking)
H(Rigid locking)
E(Elastic locking)
H(Rigid locking)
specification
22020
22030
22040
22080
22100
22120
22160
22200
22250
22020
22030
22040
22080
22100
22120
22160
22200
22250
Nitrogen spring reaction force
S
20
mm
A
22
mm
B
10
mm
E(Elastic locking)
110
E(Elastic locking)
90
Tolerance range
-5/+15
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성