국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FHL32-22080-150-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl32.prj},{NB=FHL32-22080-150-A},{CODE=FHL32},{TYPE=self-locking},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S45C},{MAT3=S20C},{MAT4=Q235},{SUR1=black paint},{SUR2=Hard chrome plating},{SUR3=black paint},{SUR4=blue zinc plated},{GAS=N2},{SPE=22080},{FOR=150},{SET=A},{D=22},{DD=10},{LINK=website link},{PPATH=fhl32/assem/fhl32_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHL32 - Gas spring functional self-locking
Bill of material
FHL32-22080-150-A
code
FHL32
Types of
self-locking
Cylinder barrel material
STKM11A
Piston rod material
S45C
Cover material
S20C
Connector material
Q235
Cylinder barrel surface treatment
black paint
Piston rod surface treatment
Hard chrome plating
Cover surface treatment
black paint
Joint surface treatment
blue zinc plated
use gas
N2
Specification
22080
22090
22100
22120
22130
22150
22180
22200
22250
22280
22300
22080
22090
22100
22120
22130
22150
22180
22200
22250
22280
22300
Nitrogen gas spring reaction force (20℃) when the maximum length is -10mm
150
200
250
300
350
400
150
200
250
300
350
400
N
FORTOL
-10/+20
self-locking sleeve
A
B
A
B
journey
80
Bore D
22
Rod diameter d
10
Lmax
269
H
141
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성