FHL31-15040-45
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl31.prj},{NB=FHL31-15040-45},{CODE=FHL31},{TYPE=stop-and-go},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S45C},{MAT3=PA},{MAT4=Q235},{SUR1=silver paint},{SUR2=chrome},{SUR3=Nickel plated},{GAS=N2},{SPE=15040},{NIT=45},{D=15},{DD=6},{LINK=webxxx},{PPATH=fhl31/assem/fhl31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHL31 - Gas spring functional type stop
Bill of material
FHL31-15040-45
Code
FHL31
type
stop-and-go
Cylinder barrel material
STKM11A
Piston rod material
S45C
Threaded joint material
PA
Connector Mounting Plate Material
Q235
Cylinder barrel surface treatment
silver paint
Piston rod surface treatment
chrome
Connector Mounting Plate Surface Treatment
Nickel plated
Applicable gas
N2
Specification
15040
15050
15060
15080
15100
15120
15150
15040
15050
15060
15080
15100
15120
15150
Nitrogen gas spring reaction force (20℃) N, when the maximum length is -10mm
45
60
80
100
120
150
45
60
80
100
120
150
journey
40
Cylinder D
15
Bore size d
6
LMAX
130
H
86
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성