??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK55 - Flange for high load nitrogen spring, foot mounting/base mounting/body mounting, standard
Bill of material
FHK55-32
code
FHK55
type
Main body installation · step shape
material
S45C
surface treatment
Blacken
Specifications
D
32.1 mm
B
18.0 mm
C
22.0 mm
H
22.5 mm
L
90 mm
L1
9.0 mm
L2
72 mm
d
8.5 mm
T
20 mm
h
15 mm
Applicable to high load nitrogen spring model
FHK01-170
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей