??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK55 - 高负载型氮气弹簧用法兰,底脚安装/底座安装/主体安装,标准型
明细表
FHK55-32
代码
FHK55
类型
主体安装·台阶形
材质
S45C
表面处理
发黑
规格
D
32.1 mm
B
18.0 mm
C
22.0 mm
H
22.5 mm
L
90 mm
L1
9.0 mm
L2
72 mm
d
8.5 mm
T
20 mm
h
15 mm
适用高负载型氮气弹簧型号
FHK01-170
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型