??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK54 - 高负载型氮气弹簧用法兰,底脚安装/底座安装/主体安装,标准型
明细表
FHK54-45
代码
FHK54
类型
底座安装·方形
材质
S45C
表面处理
发黑
规格
A
70 mm
B
50.0 mm
T
20 mm
d
9.0 mm
d1
15 mm
d2
9.0 mm
d3
15 mm
h
14 mm
h1
12 mm
P.C.D
- mm
适用高负载型氮气弹簧型号
FHK02-500/FHK03-750/FHK05-750
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型