??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK52 - Flange for high load nitrogen spring, top mounted, standard
Bill of material
FHK52-32
code
FHK52
type
Top mounted installation · square
material
S45C
surface treatment
Blacken
Specifications
D
31.9 mm
P.C.D
49.5 mm
A
35.0 mm
d
7.0 mm
H
9 mm
Applicable to high load nitrogen spring model
FHK01-170/FHK03-350/FHK04-750/FHK05-350
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей