??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK52 - 高负载型氮气弹簧用法兰,顶装式安装,标准型
明细表
FHK52-32
代码
FHK52
类型
顶装式安装·方形
材质
S45C
表面处理
发黑
规格
D
31.9 mm
P.C.D
49.5 mm
A
35.0 mm
d
7.0 mm
H
9 mm
适用高负载型氮气弹簧型号
FHK01-170/FHK03-350/FHK04-750/FHK05-350
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型