??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK51 - Flange for high load nitrogen spring, top mounted, standard
Bill of material
FHK51-25
code
FHK51
type
Top mounted installation · round
material
S45C
surface treatment
Blacken
Specifications
D
25.0 mm
D1
50 mm
P.C.D
38.0 mm
A
26.9 mm
d
7.0 mm
H
9 mm
Applicable to high load nitrogen spring model
FHK03-320/FHK04-500
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей