국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FHK09-420-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk09.prj},{NB=FHK09-420-6},{CDOE=FHK09},{TYPE=piston-type},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=turn black},{SUR2=Polishing+nitriding},{USI=N2},{OPE=0°C~80°C},{SPE=420},{TRI=6},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK08 - High load nitrogen spring rod seal compact
Bill of material
FHK09-420-6
code
FHK09
Types of
piston-type
Cylinder barrel material
40Cr
Piston rod material
38Cr
Surface treatment of cylinder barrel
turn black
Surface treatment of piston rod
Polishing+nitriding
Using Gas
N2
Operating temperature
0°C~80°C
specifications
420
740
1000
1800
2900
4700
7500
11800
18300
420
740
1000
1800
2900
4700
7500
11800
18300
trip
6
10
16
25
32
40
50
6
10
16
25
32
40
50
mm
initial force
4250
N
Terminal force
7000
N
L
56
mm
Lmin
50
mm
D
24.9
mm
d
12
mm
R
1
mm
E
5.0
mm
F
11.5
H
0
mm
M
0.000
mm
h
0
mm
A
6
mm
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성