??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK08 - 高负载型氮气弹簧 杆密封紧凑型
明细表
FHK09-420-6
代码
FHK09
类型
活塞型
气缸筒材料
40Cr
活塞杆材料
38Cr
气缸筒表面处理
发黑
活塞杆表面处理
抛光+渗氮
使用气体
N2
使用温度
0°C~80°C
规范
行程
mm
初始力
4250 N
在+20°C时的弹簧终端力
7000 N
L
56 mm
Lmin
50 mm
D
24.9 mm
d
12 mm
R
1 mm
E
5.0 mm
F
11.5
H
0 mm
M
0.000 mm
h
0 mm
A
6 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型