국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FHK06-400-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk06.prj},{NB=FHK06-400-10},{CODE=FHK06},{TYPE=Ultra compact},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=turn black},{SUR2=Polishing+nitriding},{USI=N2},{OPE=0°C~80°C},{SPE=400},{TRI=10},{G=1},{M=6},{HH=9},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK06 - High load nitrogen spring ultra compact
Bill of material
FHK06-400-10
code
FHK06
Types of
Ultra compact
Cylinder barrel material
40Cr
Piston rod material
38Cr
Surface treatment of cylinder barrel
turn black
Surface treatment of piston rod
Polishing+nitriding
Using Gas
N2
Operating temperature
0°C~80°C
specifications
400
750
1500
400
750
1500
trip
10
15
20
25
32
38
45
50
56
63
80
10
15
20
25
32
38
45
50
56
63
80
mm
Initial spring force at+20 ° C
3750
N
Terminal force
6710
N
L
55
mm
Compressed length(Lmin)
45
mm
D
32
mm
d
20
mm
G
1
mm
H
15
mm
M
6
mm
h
9
mm
A
6
mm
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성