??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK02 - 高负载型氮气弹簧/标准型
明细表
FHK02-250-10
代码
FHK02
类型
标准型
气缸筒材质
40Cr
活塞杆材质
38Cr
气缸筒表面处理
发黑
活塞杆表面处理
抛光+渗氮
使用气体
N2
规格
行程
在+20°C时的弹簧力 初始力
2650 N
在+20°C时的弹簧力 终端力
3500 N
L
70.0 mm
压缩后长度
60.0 Lmin
D
38 mm
D1
33 mm
d
15 mm
C
4.0 mm
E
4.0 mm
R
1.0 mm
F
12.5 mm
G
2 mm
H
18 mm
J
25 mm
Mh
M6深6
A
M6
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型