??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK01 - 高负载型氮气弹簧/微小型
明细表
FHK01-45-7
代码
FHK01
类型
微小型
气缸筒材质
40Cr
活塞杆材质
38Cr
气缸筒表面处理
发黑
活塞杆表面处理
抛光+渗氮
使用气体
N2
规格
行程
在+20°C时的弹簧力 初始力
450 N
在+20°C时的弹簧力 终端力
597.0 N
L
56.0 mm
压缩后长度
49 Lmin
D
12 mm
D1
0 mm
d
6 mm
C
0.0 mm
E
5.0 mm
H
0 mm
R
0.8 mm
F
17.0 mm
G
3 mm
Mh
M6deep6
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型