국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FHJ41-15049-030
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhj41.prj},{NB=FHJ41-15049-030},{CODE=FHJ41},{TAPE=Standard},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=ju suo quang},{MAT4=Q235},{SUR1=kao qi},{SUR2=du ying luo},{SUR3=Baking paint (black matt)},{SY=N2},{SW=20-60},{GG=15049},{FA=030},{LINK=webxxx},{PPATH=fhj41/assem/fhj41_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHJ41 - Gas spring
Bill of material
FHJ41-15049-030
Code
FHJ41
FHJ41
Types of
Standard
Standard
Cylinder material
STKM11A
Piston rod material
S20C
Bushing material
Polyacetal (white)
Joint material
Q235
Cylinder surface treatment
Baking paint (black matt)
Piston rod surface treatment
Hard chrome plating
Surface treatment
Baking paint (black matt)
Using gas
N2
Operating temperature
-20??-60??
specification
15049
15069
15089
15099
18099
18120
18150
18200
22250
22270
22290
22300
22360
15049
15069
15089
15099
18099
18120
18150
18200
22250
22270
22290
22300
22360
Reaction force Fa
030
055
070
085
150
030
055
070
085
150
Maximum length Lmax
181
mm
Minimum length Lmin
132
mm
Itinerary (max)
49
Fa (nitrogen spring reaction force (20 ?? C) maximum length -10 mm stroke)
30
30
N
Fa (nitrogen spring reaction force (20 ?? C) maximum length -10 mm stroke)
3.0
3.0
kgt
Fb (nitrogen spring reaction force (20 ?? C) maximum length - (S) mm stroke)
40
40
mm
Fb (nitrogen spring reaction force (20 ?? C) maximum length - (S) mm stroke)
4.1
4.1
mm
S
39
A
15
mm
B
6.0
mm
H
110
mm
Applicable mounting bracket
FHJ51-6A/FHJ51-6B/FHJ51-6C/FHJ51-6C/FHJ51-6D
weight
81
g
website
Website connection
CNSTYPECODE
FHJ41-15049-030
FHJ41-15049-030
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성