FHJ02-22120
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhj02_asmtab.prj},{NB=FHJ02-22120},{CODE=FHJ02},{TYPE=anzhuangxing},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=Q235},{SUR1=kaoqi},{SUR2=duyingluo},{SUR3=chrome},{QT=N2},{WD=-20℃-60℃},{GG=22120},{GJ=22},{XC=120},{ZDCD=28},{LMAX=424},{LMIN=304},{A=22},{B=10},{H=284},{ZL=320},{PPATH=fhj02/assem/fhj02_asmtpl.prj},{LINK=Web Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHJ02 - Nitrogen spring installation type
Bill of material
FHJ02-22120
model
FHJ02
Types of
Mount type
Cylinder material
STKM11A
Piston rod material
S20C
Joint material
Q235
Cylinder surface treatment
Baking paint (black matt)
Piston rod surface treatment
Hard chrome plating
Surface Treatment Connector
chrome
Using gas
N2
Operating temperature
-20℃~60℃
specification
22120
22120
Bore diameter
22
stroke
120
120
Nitrogen reaction force (20°C), when the maximum length is -10mm
28
28
kgf
Maximum length Lmax
424
424
Minimum length Lmin
304
304
A
22
B
10
H
284
284
Weight (g) (reference)
320
320
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성