??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHJ02 - 氮气弹簧·安装型
明细表
FHJ02-22120
型号
FHJ02
类型
安装型
气缸 材质
STKM11A
活塞杆 材质
S20C
材质 接头
Q235
气缸 表面处理
烤漆(黑色亚光)
活塞杆 表面处理
镀硬铬
表面处理 接头
镀铬
使用气体
N2
使用温度
-20℃~60℃
规格
缸径
22
行程
氮气反作用力(20°C),最大长度-10mm时
kgf
最大长度 Lmax
最小长度 Lmin
A
22
B
10
H
重量(g)(参考)
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型