??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
OKURA YUSOKI CO., LTD.
Description
FHG 200(100)W
Bill of material
FHG-20-D-R-100-N02-R-10-Z
Model type
FHG
Nominal belt width
Actual belt width
200 mm
Frame width
280 mm
Drive unit
Mounting direction of drive unit
Machine length
cm
Введите значение для ML
Machine length
mm
cm
inch
ft
Motor type
Speed type
Mounting direction of controller
Motor output
10 : 100W
Input power source
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей