??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FHE-06-2005 - 面板压条
Bill of material
FHE-06-2005-1
Bestellnummer
FHE-06-2005-1
SYXC
20系列
PDF
fhe-06-2005.pdf
L
4.40 mm
H
11.0 mm
A
2.5 mm
E
2.4 mm
T
5 mm
F
1 mm
DGCD
m
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей