??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
FHE-06-2005 - 面板压条
明细表
FHE-06-2005-1
订购编号
FHE-06-2005-1
适用型材
20系列
PDF
fhe-06-2005.pdf
L
4.40 mm
H
11.0 mm
A
2.5 mm
E
2.4 mm
T
5 mm
F
1 mm
订购长度
m
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型