국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FHC21-D5-n2-d0.6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhc21_22.prj},{NB=FHC21-D5-n2-d0.6},{CODE=FHC21},{TYPE=Bilateral torsion spring},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{ANG=90°},{D=5.0},{N=2},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHC21_22 - Bilateral torsion spring
Bill of material
FHC21-D5-n2-d0.6
Code
FHC21
FHC21
Types of
Bilateral torsion spring
National standard material
0Cr18Ni9
Equivalent material
SUS304-WPB
angle
90°
90°
D
5.0
5.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
5.0
5.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
n
2
3
2
3
d
0.6
A
5
B
10
C
16
Spring constant
1.04
1.04
Using angles
43°
43°
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성