FHC100-05-100-PD-P20-B1-C
菲格斯
半密螺杆模组
FHC100
FHC100-200W
Powered by
CAD模型選擇
{freeges/fhc/fhc100/fhc100-200w/fhc100-200w_asmtab.prj},{NB=FHC100-05-100-PD-P20-B1-C},{MODEL=FHC100},{BL=05},{STROKE=100},{MP=PD},{MB=P},{MOTORPOWER=20},{BRAKE=},{IP=B1},{SA=C},{PPATH=assemblies/fhc100-200w_asmtpl.prj},{ML=50},{REPEATABILITY=±0.01},{MS=1600},{TYPE=DZ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FHC100-200W - 半密螺杆模组
明细表
FHC100-05-100-PD-P20-B1-C
本机型号
FHC100
导程
05:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
mm
行程
马达折项
PD:马达外露
PL:马达左折
PR:马达右折
PM:马达下折
PD:马达外露
PL:马达左折
PR:马达右折
PM:马达下折
马达品牌
P:松下
T:台达
M:三菱
Y:安川
P:松下
T:台达
M:三菱
Y:安川
马达功率
200W
200W
刹车
无刹车
B:带刹车
无刹车
B:带刹车
感应器
B1:外置感应器1只
B2:外置感应器2只
B3:外置感应器3只
C0:无感应器
B1:外置感应器1只
B2:外置感应器2只
B3:外置感应器3只
C0:无感应器
PCS
精度
C:普通级
P:精密级
C:普通级
P:精密级
模组总长
350.50
mm
A
200
M
0
N
4
PCS
重量
5.32
最大负载
50
KG
精度
±0.01
mm
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
1600
mm/s
TYPE
DZ
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型