??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHC07_10 - Torsion spring/Angle 0°/45°
Bill of material
FHC08-D12-n1-d1.0
Code
Types of
Torsion spring
National standard material
0Cr18Ni9
Equivalent materil
SUS304-WPB
Rotation direction
angle
D
n
d
L/R
50
Spring constant Arm angle 0 °
2.5200
Spring constant Arm angle 45 °
2.7491
Maximum usage angle Arm angle 0°
35
Maximum usage angle Arm angle 45°
32
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей