국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FHC08-D12-n1-d1.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhc07_10.prj},{NB=FHC08-D12-n1-d1.0},{CODE=FHC08},{TYPE=Torsion spring},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{ROT=Right facing},{ANG=0°},{D=12},{N=1},{DD=1.0},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHC07_10 - Torsion spring/Angle 0°/45°
Bill of material
FHC08-D12-n1-d1.0
Code
FHC08
FHC08
Types of
Torsion spring
National standard material
0Cr18Ni9
Equivalent materil
SUS304-WPB
Rotation direction
Right facing
Right facing
angle
0°
0°
D
12
13
14
15
12
13
14
15
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
L/R
50
Spring constant Arm angle 0 °
2.5200
Spring constant Arm angle 45 °
2.7491
Maximum usage angle Arm angle 0°
35
Maximum usage angle Arm angle 45°
32
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성