??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHC01_06 - 扭簧/角度 90 °/135°/180°
明细表
FHC03-D2-n2-d0.2
代码
类型
扭簧
国标 材质
0Cr18Ni9
相当 材质
SUS304-WPB
旋转方向
角度
D
圈数n
线径d
L/R
20
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 臂角90 °
0.0113
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 臂角135 °
0.0115
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 臂角180 °
0.0120
最大使用角度deg 臂角90 °
40
最大使用角度deg 臂角135 °
39
最大使用角度deg 臂角180 °
35
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型