??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FHB65-100W - Belt Drive
明细表
FHB65-40-50-PW-P10-B1
本机型号
FHB65
导程
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
马达折项
马达品牌
马达功率
感应器
PCS
CNSORDERNO
FHB65-40-50-PW-P10-B1
模组总长
310.00 mm
A
73
M
3
N
8 PCS
重量
2.50
最大负载
3 KG
精度
±0.04 mm
行程超过500时,此时请将速度调降。
2000 mm/s
TYPE
DZ
预览
3D
2D
下载CAD模型