??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
FHB - 磁性支架
明细表
磁性支架 FHB.1/4
代码
471251
型号
FHB.1/4
D
42 mm
L
63.5 mm
H
40 mm
d3
G 1/4
d4
10.5 mm
l1
20 mm
For modular system
1/4
重量
126 g
产品详细信息
产品详细信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型