??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
FHB - ELESA-Supporto magnetico
Lista materiale
Supporto magnetico FHB.1/4
Codice
471251
Descrizione
FHB.1/4
D
42 mm
L
63.5 mm
H
40 mm
d3
G 1/4
d4
10.5 mm
l1
20 mm
Per sistema modulare
1/4
Peso
126 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD