??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
FHB - Magnetic stand
Bill of material
Magnetic stand FHB.1/4
Code
471251
Description
FHB.1/4
D
42 mm
L
63.5 mm
H
40 mm
d3
G 1/4
d4
10.5 mm
l1
20 mm
For modular system
1/4
Weight
126 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей