??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
FHB - Magnetic stand
Bill of material
Magnetic stand FHB.1/4
Code
471251
Description
FHB.1/4
D
42 mm
L
63.5 mm
H
40 mm
d3
G 1/4
d4
10.5 mm
l1
20 mm
For modular system
1/4
Weight
126 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen