FHAMS-100-M12-125-D1-S
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FHAMS-S - Leveling Adjuster - Anchor Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fhams_s/fhams_d1_s.prj},{NB=FHAMS-100-M12-125-D1-S},{IDNR=},{CN=FHAMS-100-M12-125-D1-S},{D=100},{M=M12},{H=20.5},{H1=9.0},{HH=3},{C=70.5},{SW1=17},{SW2=-},{L1=-},{LM=125},{L11=0.0},{SW21=0},{M1=12},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FHAMS-D1-S - Leveling Adjuster - Anchor Type with Rubber Disk
Bill of material
FHAMS-100-M12-125-D1-S
Catalog number
FHAMS-100-M12-125-D1-S
FHAMS-100-M12-125-D1-S
Diameter
100
100
mm
Thread
M12
M12
Height
20.5
20.5
mm
Height h
9.0
9.0
mm
Height of rubber disk
3
3
mm
Distance between holes
70.5
70.5
mm
Width across flat
17
mm
Width across flat
-
-
mm
Length of nut
-
-
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성