??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
FGRM - Rod End Bearings
Bill of material
FGRM-08
Part no.
FGRM-08
Info PDF
INFO
Pivot angle
°
Diameter
13 mm
Thread
M8
Diameter
-
Length
13 mm
Length
16.5 mm
Length
13.5 mm
Length
67.5 mm
Width across flats
12 mm
Width across flats
11 mm
Length
38.1 mm
Length
42.9 mm
Length
11 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей