FGPMC100
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/fgpmc_asmtab.prj},{NB=FGPMC100},{MATA=1213 Carbon Steel},{STA=Electroless Nickel Plating},{MATTP=1213 Carbon Steel},{STTP=Electroless Nickel Plating},{MATM=1018 Carbon Steel (Neodymium Magnet ABS)},{STM=Black Oxide},{NO=100},{L=272},{L1=145},{L2=62},{HH1=15},{HH2=56},{W=1.7},{ARL=24.5},{PF=100},{PPATH=fgpma/fgpma_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
FGPMC - 프리가이드 암 - 고정암타입-선단홀더-탭홀
BOM
FGPMC100
부품No.
FGPMC100
FGPMC100
암재질
SUM22
암표면처리
무전해니켈크롬도금
선단부재질
SUM22
선단표면처리
무전해니켈크롬도금
마그넷재질
SS400(네오디뮴 자석 ABS)
자석표면처리
사삼산화철피막
번호
100
100
(L)
272
272
mm
(L1)
145
145
mm
(L2)
62
62
mm
h1
15
15
mm
h2
56
56
mm
중량
1.7
1.7
kg
허용참고하중
24.5
24.5
N
흡착력
100
N
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성